2/2-vejs membranventilen GEMÜ 656 har et vedligeholdelsesvenligt membrandrev af metal og aktiveres pneumatisk. Der kan vælges mellem styrefunktionerne "Fjederkraft lukket (NC)", "Fjederkraft åbnet (NO)" og "Aktiveret i begge sider (DA)". Ventilhuset er fremstillet i full bore udførelse (lavt sæde).
- Stor mekanisk styrke
- Høj flow-værdi vha. maksimal indvendig diameter
- Ventilen kan rengøres uden afmontering af aktuatoren
- Medietemperatur:0 indtil 100 °C
- Omgivelsestemperatur:0 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 7 bar
- Nominelle diametre:DN 25 indtil 250
- Ventilhusformer:2/2-vejs
- Tilslutningstyper:Flange
- Tilslutningsstandarder:ANSI | EN | ISO
- Ventilhusmaterialer:EN-GJL-250, gråt støbejern | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale | EN-GJS-500-7, SG-jernmateriale
- Ventilhusbeklædning:Blødt gummi | Butyl | Hårdt gummi
- Membranmaterialer:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
- Konformiteter:CRN | EAC
Passende tilbehør
Video til produktet
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5849 Visninger
Online siden 16.09.2015