2/2-vejs membranventilen GEMÜ 673 har et temperaturbestandigt plasthåndhjul og betjenes manuelt. En lukkebegrænsning til forlængelse af membranlevetiderne og en optisk stillingsindikator er integreret som standard..
- Hermetisk adskillelse af medium og aktuator
- Vilkårlig flowretning og installationsposition
- Lang levetid på membranerne vha. patenteret lukkebegrænsning (US-Pat. 5 377 956)
- Ventilhusene fås også i flervejsudførelse (M-blok og T-udførelse) og som beholderbunds-aftapningshuse
- Medietemperatur: -10 indtil 100 °C
- Sterilisationstemperatur: Maks. 150 °C
- Omgivelsestemperatur*: 0 indtil 60 °C
- Driftstryk*: 0 indtil 10 bar
- Nominelle diametre*: DN 15 indtil 50
- Ventilhusformer:
- Tilslutningstyper: Clamp | Flange | Gevind | Studs
- Tilslutningsstandarder:
- Ventilhusmaterialer: 1.4408, fingodsmateriale | 1.4435, fingodsmateriale | 1.4435/316L, smedehusmateriale | 1.4539/904L smede- og blokmateriale
- Membranmaterialer: EPDM | FKM | PTFE
- Konformiteter*: 3A | CRN | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | Ilt | TA-Luft
Video til produktet
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5819 Visninger
Online siden 16.09.2015
![Produktionsanlæg til flydende farmaceutiske stoffer Produktionsanlæg til flydende farmaceutiske stoffer](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/4/diebild1_2018.jpg)