2/2-vejs membranventilen GEMÜ 675 har et metalhåndhjul og aktiveres manuelt. En optisk stillingsindikator er integreret som standard.
- Egnet til partikelførende og slibende medier
- Diverse indvendige beklædningsmaterialer til rådighed til mange forskellige medier
- Optisk stillingsindikator integreret som standard
- Medietemperatur:-10 indtil 100 °C
- Omgivelsestemperatur:0 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 10 bar
- Nominelle diametre:DN 15 indtil 150
- Ventilhusformer:2/2-vejs
- Tilslutningstyper:Flange | Gevind
- Tilslutningsstandarder:ANSI | BS | DIN | EN
- Ventilhusmaterialer:EN-GJL-250, gråt støbejern | EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale | EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale med hårdgummiforing | EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale med indvendig PFA-belægning | EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale med indvendig PP-belægning | EN-GJS-500-7, SG-jernmateriale med indvendig PFA-belægning | EN-GJS-500-7, SG-jernmateriale med indvendig PP-belægning
- Ventilhusbeklædning:Hårdt gummi | PFA | PP
- Membranmaterialer:| CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
- Konformiteter:CRN | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | TA-Luft
Video til produktet
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5969 Visninger
Online siden 16.09.2015