2/2-vejs membranventilen GEMÜ 688 har totrinsaktuator og betjenes pneumatisk. Aktuatorhuset er fremstillet af rustfrit stål, og styringen sker via to uafhængigt arbejdende stempler. En vandringsbegrænsning er integreret som standard.
- Totrinsaktuator, hvor der ud over fuld vandring kan indstilles variabel delvandring
- Både mulighed for hurtig ÅBEN- / LUKKET-funktion og præcis doseringsmulighed for driftsmediet ved igangsætning af delvandringen
- Velegnet til CIP/SIP
- Omfattende tilpasningsmuligheder med påbygningskomponenter og tilbehør
- Medietemperatur: -10 indtil 100 °C
- Sterilisationstemperatur: Maks. 150 °C
- Omgivelsestemperatur*: 0 indtil 60 °C
- Driftstryk*: 0 indtil 10 bar
- Nominelle diametre*: DN 15 indtil 50
- Ventilhusformer:
- Tilslutningstyper: Clamp | Flange | Gevind | Studs
- Tilslutningsstandarder:
- Ventilhusmaterialer: 1.4408, fingodsmateriale | 1.4435 (316L), smedemateriale | 1.4435, fingodsmateriale
- Membranmaterialer:
- Konformiteter*: 3A | CRN | EAC | FDA | Ilt | TA-Luft
Passende tilbehør
Video til produktet
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5896 Visninger
Online siden 16.09.2015
![Produktionsanlæg til farmaceutiske væsker Produktionsanlæg til farmaceutiske væsker](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/11/Anlage_0203_2018.jpg)