2/2-vejs membranventilen GEMÜ R690 har et vedligeholdelsesvenligt membrandrev og aktiveres pneumatisk. Der kan vælges mellem styrefunktionerne "Fjederkraft lukket (NC)", "Fjederkraft åbnet (NO)" og "Aktiveret i begge sider (DA)". High-flow ventilhuset tillader kompakte dimensioner ved høje flowværdier.
- Ens fastgørelsesniveauer for flere dimensioner
- Kompakt anlægsdesign ved hjælp af strømningsoptimeret High Flow-ventilhus
- Reduceret styreluftforbrug
- Modificerede fjederpakker fås til applikationer med reduceret styretryk
- Medietemperatur:-10 indtil 80 °C
- Omgivelsestemperatur:-10 indtil 50 °C
- Driftstryk:0 indtil 10 bar
- Nominelle diametre:DN 15 indtil 100
- Ventilhusformer:2/2-vejs
- Tilslutningstyper:Flange | Studs | Tilslutningsende
- Tilslutningsstandarder:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterialer:ABS | Inliner PP-H, grå / Outliner PP, forstærket | Inliner PVDF / Outliner PP, forstærket | PP, forstærket | PVC-U, grå | PVDF
- Membranmaterialer:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Konformiteter:EAC | FDA | NSF
Passende tilbehør
Video til produktet
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4182 Visninger
Online siden 16.09.2015
![Grusfilteranlæg og ionbyttere til behandling af spildevand fra galvanisering Grusfilteranlæg og ionbyttere til behandling af spildevand fra galvanisering](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/62/IMGP8037_2018.jpg)