GEMÜ 0324

Elektrisk betjent pilot-magnetventil

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer
  • Tilbehør

Den direkte styrede 3/2-vejs pilotmagnetventil GEMÜ 0324 er konstrueret til direkte påbygning på pneumatisk aktiverede ventiler. Huset er fremstillet af plast. Magnetdrevet er indkapslet i plast.

  • Robust udførelse
  • Aktuatormagnet, der er let at udskifte
  • Mulighed for integreret LED (M12-udførelse)
  • Multifunktionelle anvendelsesmuligheder ved hjælp af mange udførelser
  • Medietemperatur:-10 indtil 50 °C
  • Omgivelsestemperatur:-10 indtil 50 °C
  • Driftstryk:0 indtil 10 bar
  • Nominel diameter:DN 2
  • Elektriske tilslutningstyper:Enhedsstik, udførelse A | M12-hanstik
  • Forsyningsspændinger:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Tilslutningstyper:Gevind
  • Ventilhusmaterialer:PA
  • Konformiteter:| ATEX | EAC

Passende produkter