Den hjælpestyrede 5/2-vejs pilotmagnetventil GEMÜ 8458 er aktiveret indirekte. Huset er fremstillet af aluminium. Magnetdrevet er indkapslet i plast og kan tages af.
- Vilkårlig installationsposition
- Manuel hjælpeaktivering som standard
- Magnetaktuatoren kan udskiftes uden at afmontere ventilhuset fra rørledningen
- Teknisk gennemprøvet og pålidelig konstruktion
- Medietemperatur: -10 indtil 50 °C
- Omgivelsestemperatur: -10 indtil 50 °C
- Driftstryk: 1 indtil 10 bar
- Nominel diameter : DN 6
- Tilslutningstype : Gevind
- Ventilhusmateriale : Aluminium
- Elektrisk tilslutningstype:
- Forsyningsspændinger: 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Kapslingsklasse: IP 65
- Konformiteter: EAC