GEMÜ 8500

Elektrisk betjent pilot-magnetventil

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

Den hjælpestyrede 3/2- eller 5/2-vejs pilotmagnetventil GEMÜ 8500 aktiveres indirekte. Huset er fremstillet af aluminium. Magnetaktuatoren er indkapslet i plast og kan tages af. Stempelglideren har en blød elastomertætning.

  • Vilkårlig installationsposition
  • Manuel hjælpeaktivering som standard 
  • Drejelig magnetspole
  • Egnet til aktivering af enkelt- og dobbeltvirkende pneumatiske ventilaktuatorer
  • Med NAMUR-tilslutning efter eget valg
  • Medietemperatur:-10 indtil 60 °C
  • Omgivelsestemperatur:-10 indtil 60 °C
  • Driftstryk:2,5 indtil 10 bar
  • Nominel diameter:DN 7
  • Elektriske tilslutningstyper:Enhedsstik, udførelse B
  • Forsyningsspændinger:110 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Tilslutningstyper:Gevind
  • Ventilhusmaterialer:Aluminium
  • Konformiteter:| ATEX