Den hjælpestyrede 4/2-vejs pilotmagnetventil GEMÜ 8505 er aktiveret indirekte. Huset er fremstillet af aluminium. Magnetdrevet er indkapslet i plast og kan tages af.
- Vilkårlig installationsposition
- Manuel hjælpeaktivering som standard
- Mulighed for batterimontage med central lufttilførsel
- Magnetaktuatoren kan udskiftes uden at afmontere ventilhuset fra rørledningen
- Teknisk gennemprøvet og pålidelig konstruktion
- Medietemperatur: -10 indtil 50 °C
- Omgivelsestemperatur: 0 indtil 50 °C
- Driftstryk: 1 indtil 10 bar
- Nominel diameter : DN 4
- Elektriske tilslutningstyper: Enhedsstik, udførelse A | Enhedsstik, udførelse B
- Forsyningsspændinger: 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Tilslutningstyper: Gevind
- Ventilhusmaterialer: Aluminium
- Konformiteter: EAC