Den hjælpestyrede 3/2- eller 5/2-vejs pilotmagnetventil GEMÜ 8506 er aktiveret indirekte. Huset er fremstillet af aluminium. Magnetdrevet er indkapslet i plast og kan tages af.
- Vilkårlig installationsposition
- Magnetaktuatoren kan udskiftes uden at afmontere ventilhuset fra rørledningen
- Magnet kan forskydes 90°
- Enkel ombygning fra 3/2-vejsventil til 5/2-vejsventil
- Medietemperatur: -10 indtil 50 °C
- Omgivelsestemperatur: -10 indtil 50 °C
- Driftstryk: 2 indtil 8 bar
- Nominel diameter : DN 6
- Tilslutningstype : Gevind
- Ventilhusmateriale : Aluminium
- Elektrisk tilslutningstype: Enhedsstik, udførelse A
- Forsyningsspændinger: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Kapslingsklasse: IP 65
- Konformiteter: EAC