3/2-vejs ligesædeventilen GEMÜ 352 har en robust, vedligeholdelsesvenlig plast-stempelaktuator og betjenes pneumatisk. Til styremediet findes en tilslutning, der kan drejes 360°. Ventiltallerkenen, der tætner på begge sider, er forbundet med aktuatoren ved hjælp af ventilspindlen. Ventilspindlen tætnes ved hjælp af en selvjusterende pakdåsepakning; derved sikres en vedligeholdelsesvenlig og pålidelig ventilspindeltætning, også efter lang driftstid. Skraberingen foran pakdåsepakningen beskytter tætningen yderligere mod tilsmudsning og beskadigelse.
- Egnet til blanding og fordeling af medier
- Let plaststempelaktuator, uden uædle metaller
- Fås som stop- eller reguleringsventil
- Dele, der berører driftsmediet, kan tilpasses til de pågældende anvendelseskrav
- Medietemperatur:-10 indtil 180 °C
- Omgivelsestemperatur:-10 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 16 bar
- Nominelle diametre:DN 15 indtil 100
- Ventilhusformer:Flervejshus
- Tilslutningstyper:Flange
- Tilslutningsstandarder:ANSI | EN | ISO
- Ventilhusmaterialer:1.4408, fingodsmateriale
- Sædetætningsmaterialer:PTFE | PTFE, forstærket
- Konformiteter:ATEX | EAC | Ilt