2/2-vejs-skråsædeventilen GEMÜ 505 har et højtemperaturbestandigt plasthåndhjul og aktiveres manuelt. Skråsædeventilen er velegnet til rendamp og gasformige medier. Tætningen på ventilsædet er fremstillet af PTFE. Ventilspindlen tætnes med en rustfri stålbælg. For at undgå smudskanter er ventiltallerken og ventilspindel sammensvejset.
- Uden uædle metaller
- Svejset ventiltallerken/ventilspindel-løsning til forhindring af skidtsamlingskanter
- Næsten vedligeholdelsesfri sædetallerkenfastgørelse uden gevind
- Rustfri stålbælg som spindeltætning til høje driftstemperaturer
- Batchsporing for alle komponenter i berøring med mediet
- Medietemperatur:-10 indtil 185 °C
- Omgivelsestemperatur:-10 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 10 bar
- Nominelle diametre:DN 8 indtil 80
- Ventilhusformer:2/2-vejs
- Tilslutningstyper:Clamp | Studs
- Tilslutningsstandarder:ASME | DIN | EN | ISO
- Ventilhusmaterialer:1.4435 (316L), blokmateriale | 1.4435, fingodsmateriale
- Sædetætningsmaterialer:PTFE
- Konformiteter:ATEX | CRN | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EF) nr. 2023/2006 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | USP
Video til produktet
Culivated Meat Teaser
00:56 min
53 Visninger
Online siden 20.12.2023