GEMÜ 507

Manuelt betjent skråsædeventil

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

2/2-vejs skråsædeventilen GEMÜ 507 har et ergonomisk formet plasthåndhjul og aktiveres manuelt. Ventilspindlen tætnes ved hjælp af en selvjusterende pakdåsepakning; derved sikres en vedligeholdelsesvenlig og pålidelig ventilspindeltætning, også efter lang driftstid. Skraberingen foran pakdåsepakningen beskytter tætningen yderligere mod tilsmudsning og beskadigelse.

  • Fås som stop- eller reguleringsventil
  • Høj flow-værdi vha. udførelse med skråsæde
  • Som standard vakuumegnet indtil 20 mbar (a)
  • Håndhjulslåsning til spindelfastgørelse for at indstille et konstant flow
  • Medietemperatur:-10 indtil 180 °C
  • Omgivelsestemperatur:-10 indtil 60 °C
  • Driftstryk:0 indtil 25 bar
  • Nominelle diametre:DN 6 indtil 80
  • Ventilhusformer:2/2-vejs | Hjørneenhed
  • Tilslutningstyper:Clamp | Flange | Gevind | Studs
  • Tilslutningsstandarder:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Ventilhusmaterialer:1.4408, fingodsmateriale | 1.4435 (316L), blokmateriale | 1.4435 (316L), smedemateriale | 1.4435, fingodsmateriale
  • Sædetætningsmaterialer:PEEK | PTFE | PTFE, forstærket
  • Konformiteter:ATEX | CRN | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EF) nr. 2023/2006 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | Ilt | TA-Luft | USP

Video til produktet

Culivated Meat Teaser

00:56 min
61 Visninger
Online siden 20.12.2023

Nyheder om produktet

16.03.2020

GEMÜ globe valves are granted USP Class VI certification