2/2-vejs ligesædeventilen GEMÜ 536 har et robust, vedligeholdelsesvenligt membrandrev og aktiveres pneumatisk. Ventilen er meget velegnet som reguleringsventil. Afspærringen ved ventilsædet sker ved hjælp af en ventiltallerken, der er anbragt bevægeligt på ventilspindlen. Ventilspindlen tætnes ved hjælp af en selvjusterende pakdåsepakning; derved sikres en vedligeholdelsesvenlig og pålidelig ventilspindeltætning, også efter lang driftstid. Skraberingen foran pakdåsepakningen beskytter tætningen yderligere mod tilsmudsning og beskadigelse.
- Kan leveres som stop- eller reguleringsventil
- Nøjagtig regulerbarhed ved hjælp af styret reguleringskrone og aktuator med styremembran
- Flowværdier på op til 380 m³/h
- Vakuumegnet indtil 20 mbar (a)
- Udførelser til højere temperaturer på forespørgsel
- Medietemperatur: -10 indtil 180 °C
- Omgivelsestemperatur*: -10 indtil 60 °C
- Driftstryk*: 0 indtil 40 bar
- Nominelle diametre*: DN 32 indtil 150
- Ventilhusformer: 2/2-vejs
- Tilslutningstyper: Flange
- Tilslutningsstandarder: ANSI | EN | ISO
- Ventilhusmaterialer: 1.4408, fingodsmateriale | EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale
- Sædetætningsmaterialer: PTFE | PTFE, forstærket
- Konformiteter: ATEX | CRN | EAC
Passende tilbehør
Video til produktet
How globe valves work
00:37 min
2755 Visninger
Online siden 16.09.2015