2/2-vejs ligesædeventilen GEMÜ 537 har et ergonomisk formet plasthåndhjul og aktiveres manuelt. Ventilspindlen tætnes ved hjælp af en selvjusterende pakdåsepakning; derved sikres en vedligeholdelsesvenlig og pålidelig ventilspindeltætning, også efter lang driftstid. Skraberingen foran pakdåsepakningen beskytter tætningen yderligere mod tilsmudsning og beskadigelse. En valgfri håndhjulsforlængelse gør det muligt at montere ventilen i isolerede rørledninger.
- Høj flow-værdi med kompakt konstruktion
- Komplet serie med huse i SG-jern og rustfrit stål
- Kan efterfølgende ændres til pneumatikaktuator
- Sædetætning af PTFE eller PTFE/glasfiber
- Vakuumegnet indtil 20 mbar (a)
- Håndhjulslåsning til spindelfastgørelse for at indstille et konstant flow
- Medietemperatur: -10 indtil 180 °C
- Omgivelsestemperatur*: -10 indtil 60 °C
- Driftstryk*: 0 indtil 40 bar
- Nominelle diametre*: DN 15 indtil 50
- Ventilhusformer: 2/2-vejs
- Tilslutningstyper: Flange
- Tilslutningsstandarder: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterialer: 1.4408, fingodsmateriale | EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale
- Sædetætningsmaterialer: PTFE, forstærket
- Konformiteter: ATEX | CRN | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EF) nr. 2023/2006 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | Ilt | TA-Luft | USP
Video til produktet
How globe valves work
00:37 min
2759 Visninger
Online siden 16.09.2015