2/2-vejs ligesædeventilen GEMÜ 539 har hulakselaktuator og betjenes elektrisk. Hulakselaktuatoren eSyDrive kan anvendes som ÅBEN/LUKKET-aktuator og som aktuator med integreret stillings- eller procesregulator. Ventilspindlen tætnes ved hjælp af en selvjusterende pakdåsepakning; derved sikres en vedligeholdelsesvenlig og pålidelig ventilspindeltætning, også efter lang driftstid. Skraberingen foran pakdåsepakningen beskytter tætningen yderligere mod tilsmudsning og beskadigelse. En optisk og elektrisk stillingsindikator er integreret som standard.
- Der kan implementeres lineære reguleringskarakteristikker og reguleringskarakteristikker med samme modificerede procentværdier
- Høj flow-værdi
- Kraft og hastighed kan indstilles variabelt
- Omfattende diagnosemuligheder
- Kan betjenes via web-grænsefladen eSy-Web
- Integreret optisk stillingsindikator samt LED-indikator, der kan ses på lang afstand
- Som standard vakuumegnet indtil 20 mbar (a)
- Medietemperatur:-10 indtil 250 °C
- Omgivelsestemperatur:-10 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 40 bar
- Nominelle diametre:1/2'' (DN 15) indtil 4'' (DN 100)
- Ventilhusformer:2/2-vejs
- Tilslutningstyper:Flange
- Tilslutningsstandarder:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterialer:1.4408, fingodsmateriale | EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale
- Sædetætningsmaterialer:1.4404 | PTFE | PTFE, forstærket
- Forsyningsspænding:24 V DC
- Indstillingshastighed:maks. 6 mm/s
- Kapslingsklasse:IP 65
- Konformiteter:EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | TA-Luft
Video til produktet
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
553 Visninger
Online siden 14.12.2021