GEMÜ 543 eSyStep

Elektrisk betjent skråsædeventil

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

2/2-vejs-skråsædeventilen GEMÜ 543 eSyStep betjenes elektrisk. Aktuatoren eSyStep fås som ÅBEN/LUKKET-aktuator eller som aktuator med integreret positioner. Ventilspindlen tætnes ved hjælp af en selvjusterende pakdåsepakning; derved sikres en vedligeholdelsesvenlig og pålidelig ventilspindeltætning, også efter lang driftstid. Skraberingen foran pakdåsepakningen beskytter tætningen yderligere mod tilsmudsning og beskadigelse. En optisk og elektrisk stillingsindikator er integreret som standard. Den selvspærrende aktuator holder stabilt sin position i tilstanden uden bevægelse, og hvis forsyningsspændingen svigter.

  • Velegnet til CIP / SIP (kun med mellemstykke af rustfrit stål)
  • Som standard vakuumegnet indtil 20 mbar (a)
  • Indstillingshastighed maks. 3 mm/s
  • Åben/Lukket-funktion eller med integreret positioner
  • Parametrerbar via IO-Link
  • Der kan implementeres lineære reguleringskarakteristikker og reguleringskarakteristikker med samme modificerede procentværdier
  • Lokal eller ekstern programmering via programmeringsindgang
  • Diverse funktioner integreret (f.eks. tilbagemelding, vandringsbegrænsning etc.)
  • Medietemperatur:-10 indtil 180 °C
  • Omgivelsestemperatur:0 indtil 60 °C
  • Driftstryk:0 indtil 25 bar
  • Nominelle diametre:DN 6 indtil 50
  • Ventilhusformer:2/2-vejs | Hjørneenhed
  • Tilslutningstyper:Clamp | Flange | Gevind | Studs
  • Tilslutningsstandarder:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Ventilhusmaterialer:1.4408, fingodsmateriale | 1.4435 (316L), smedemateriale | 1.4435, fingodsmateriale | CC499K, rødgodsmateriale
  • Sædetætningsmaterialer:PTFE | PTFE, forstærket
  • Forsyningsspænding:24 V DC
  • Indstillingshastighed:Maks. 3 mm/s
  • Kapslingsklasse:IP 65
  • Konformiteter:EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | TA-Luft

Nyheder om produktet

25.06.2020

Expanded range of motorized valves