GEMÜ 549 eSyDrive

Elmotor-betjent skråsædeventil

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

2/2-vejs-skråsædeventilen GEMÜ 549 eSyDrive har hulakselaktuator og betjenes elektrisk. Hulakselaktuatoren eSyDrive kan anvendes som ÅBEN/LUKKET-aktuator og som aktuator med integreret stillings- eller procesregulator. Ventilspindlen tætnes ved hjælp af en selvjusterende pakdåsepakning; derved sikres en vedligeholdelsesvenlig og pålidelig ventilspindeltætning, også efter lang driftstid. Skraberingen foran pakdåsepakningen beskytter tætningen yderligere mod tilsmudsning og beskadigelse. En optisk og elektrisk stillingsindikator er integreret som standard

  • Velegnet til CIP/SIP
  • Der kan implementeres lineære reguleringskarakteristikker og reguleringskarakteristikker med samme modificerede procentværdier
  • Åben- / Lukket-funktion, stillings- og procesregulator
  • Kraft og hastighed kan indstilles variabelt
  • Indstillingshastighed maks. 6 mm/s
  • Omfattende diagnosefunktioner
  • Kan betjenes via web-grænsefladen eSy-Web eller Modbus TCP
  • Lokal eller ekstern programmering via programmeringsindgang
  • Diverse funktioner integreret (f.eks. tilbagemelding, vandringsbegrænsning etc.)
  • Medietemperatur:-10 indtil 180 °C
  • Omgivelsestemperatur:-10 indtil 60 °C
  • Driftstryk:0 indtil 25 bar
  • Nominelle diametre:DN 10 indtil 80
  • Ventilhusformer:2/2-vejs | Hjørneenhed
  • Tilslutningstyper:Clamp | Flange | Gevind | Studs
  • Tilslutningsstandarder:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Ventilhusmaterialer:1.4408, fingodsmateriale | 1.4435 (316L), smedemateriale | 1.4435, fingodsmateriale
  • Sædetætningsmaterialer:1.4404 | PTFE | PTFE, forstærket
  • Forsyningsspænding:24 V DC
  • Indstillingshastighed:maks. 6 mm/s
  • Kapslingsklasse:IP 65, IP 61
  • Konformiteter:EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | Ilt | TA-Luft

Video til produktet

Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive

03:15 min
553 Visninger
Online siden 14.12.2021

Nyheder om produktet

06.02.2019

Sikker anvendelse med ilt