GEMÜ 550

Pneumatisk betjent skråsædeventil

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer
  • Tilbehør

2/2-vejs skråsædeventilen GEMÜ 550 har et vedligeholdelsesvenligt rustfrit stålstempelaktuator og betjenes pneumatisk. Ventilspindlen tætnes ved hjælp af en selvjusterende pakdåsepakning; derved sikres en vedligeholdelsesvenlig og pålidelig ventilspindeltætning, også efter lang driftstid. Skraberingen foran pakdåsepakningen beskytter tætningen yderligere mod tilsmudsning og beskadigelse.

  • Egnet til spærrings- og reguleringsfunktioner i forbindelse med gasformige og flydende medier
  • Som standard vakuumegnet indtil 20 mbar (a)
  • Omfattende tilpasningsmuligheder med påbygningskomponenter og tilbehør
  • Uden uædle metaller
  • Fås som tilvalg til kontakt med fødevarer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1935/2004
  • Ekstra kompakt konstruktion i aktuatorstørrelse 0
  • Medietemperatur:-10 indtil 180 °C
  • Omgivelsestemperatur:-10 indtil 60 °C
  • Driftstryk:0 indtil 25 bar
  • Nominelle diametre:DN 6 indtil 80
  • Ventilhusformer:2/2-vejs | Hjørneenhed
  • Tilslutningstyper:Clamp | Flange | Gevind | Studs
  • Tilslutningsstandarder:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Ventilhusmaterialer:1.4408, fingodsmateriale | 1.4435 (316L), blokmateriale | 1.4435 (316L), smedemateriale | 1.4435, fingodsmateriale
  • Sædetætningsmaterialer:PTFE | PTFE, forstærket
  • Konformiteter:ATEX | CRN | DVGW-gas | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EF) nr. 2023/2006 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | Funktionel sikkerhed | Ilt | TA-Luft | USP

Passende tilbehør

Video til produktet

Culivated Meat Teaser

00:56 min
53 Visninger
Online siden 20.12.2023
UHT-forsøgsanlæg til mejeriskole

Anvendelse til produktet

UHT-forsøgsanlæg til mejeriskole

For mejerister og teknikere på Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft in Kempten (undervisnings-, forsøgs- og fagcentrum for mejeribranchen) står der et nyt, innovativt UHT-ESL-pilotanlæg til rådighed til uddannelsesformål på den tekniske skole. De nyeste teknologiske koncepter og komponenter er udviklet og installeret i dette anlæg I samarbejde med forskellige anlægsproducenter. GEMÜ har ud over sædeventilerne, kuglehanerne og de aseptiske membranventiler også leveret de passende flervejsventilblokke af rustfrit stål.

Nyheder om produktet

24.06.2022

Sikker håndtering af brændbare gasser

Nyheder om produktet

06.02.2019

Sikker anvendelse med ilt