GEMÜ 554

Pneumatisk betjent skråsædeventil

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer
  • Tilbehør

2/2-vejs skråsædeventilen GEMÜ 554 har et plaststempeldrev og aktiveres pneumatisk. Tætningen af ventilspindlen sker alt efter størrelse og udførelse via en selvjusterende pakdåsepakning eller via en kompakt tætningspatron. En skrabering eller tætningspatronens skrabekontur beskytter ventilspindlen yderligere mod tilsmudsning og beskadigelse. Derved sikres en vedligeholdelsesvenlig og pålidelig spindeltætning, også efter lang driftstid.

  • Fås som stop- eller reguleringsventil
  • Lav aktuatorvægt takket være plasthus
  • Hurtigt aktuatorskift og fri aktuatorpositionering ved hjælp af fastgørelse med omløber
  • Mulighed for ombytning af standardaktuatoren med 550 eller 514 på forespørgsel
  • Som standard vakuumegnet indtil 20 mbar (a)
  • Ekstra kompakt konstruktion i aktuatorstørrelse 0
  • Medietemperatur:-10 indtil 180 °C
  • Omgivelsestemperatur:0 indtil 60 °C
  • Driftstryk:0 indtil 25 bar
  • Nominelle diametre:DN 6 indtil 80
  • Ventilhusformer:2/2-vejs | Hjørneenhed
  • Tilslutningstyper:Clamp | Flange | Gevind | Studs
  • Tilslutningsstandarder:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Ventilhusmaterialer:1.4408, fingodsmateriale | 1.4435 (316L), smedemateriale | 1.4435, fingodsmateriale | CC499K, rødgodsmateriale
  • Sædetætningsmaterialer:NBR | PFA | PTFE | PTFE, forstærket
  • Konformiteter:| ATEX | CRN | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | Ilt | TA-Luft | USP

Passende tilbehør

Video til produktet

Culivated Meat Teaser

00:56 min
69 Visninger
Online siden 20.12.2023
Produktionsanlæg til øjensalve

Anvendelse til produktet

Produktionsanlæg til øjensalve

Ved fremstilling af øjensalve skal man sørge for, at produktet, som består af flere komponenter, blandes optimalt og frem for alt er sterilt. Hertil anvendes et vakuum-procesanlæg med to blandingsbeholdere, der er koblet efter hinanden, og hvor røreværkerne er omdrejningstalsregulerede. De har til opgave på en skånsom måde og ved et konstant tryk at blande og emulgere komponenterne, som tilføres automatisk. For at undgå grænselag og opnå en helt igennem jævn konsistens under røringen føres blandingen ud af forblanderen på udsatte steder og føres via et avanceret rørsystem ind i færdigblanderen.

Nyheder om produktet

06.02.2019

Sikker anvendelse med ilt

Nyheder om produktet

16.03.2020

GEMÜ globe valves are granted USP Class VI certification