Single-Use Ventiler

Single-Use Ventiler

Når det er absolut nødvendigt at undgå krydskontaminering, eller der kræves et forenklet anlægsdesign, anvendes der Single-Use-ventiler. GEMÜ-porteføljen omfatter Single-Use-membranventiler med manuel eller pneumatisk aktuator smat Single-Use-slangeventiler med pneumatisk eller elektrisk aktuator.

Ved Single-Use-membranventiler adskilles ventilhuset fra aktuatoren og bortskaffes, når det har været brugt én gang. Ventilaktuatoren kan derimod anvendes flere gange og forbliver i anlægget.

Single-Use-slangeventiler er udstyret med en sikkerhedsholder, som slangen lægges ind i. For at styre og regulere det første medie presses slangen sammen oppefra ved hjælp af et trykstykke. Takket være trykstykkets specialudviklede kontur minimeres belastningen af slangen, så levetiden forøges.


GEMÜ SUMONDO

Single-Use-membranventil i plast med pneumatisk aktuator i rustfrit stål eller plastaktuator med manuel aktivering

Eksempler på anvendelse

  • Medieblanding
  • Fermentering
  • Cellehøst
  • Rensning
  • Filtrering
  • Aftapning

GEMÜ SUHK SUMONDO

Den manuelle aktuator GEMÜ SUHK på Single-Use-ventilen GEMÜ SUMONDO fastgøres til ventilhuset GEMÜ SUB ved hjælp af en clamp. Denne har en påsvejset membran. Ventilhuset og aktuatoren låses vha. en defineret lukke- og åbneproces. Når ventilhuset har været anvendt én gang, adskilles ventilhus og membran fra aktuatoren og bortskaffes. Aktuatoren kan anvendes flere gange og forbliver i anlægget.

GEMÜ SU40

Den pneumatiske aktuator GEMÜ SUPM på Single-Use-ventilen GEMÜ SUMONDO fastgøres til ventilhuset GEMÜ SUB ved hjælp af en clamp. Denne har en påsvejset membran. Ventilhuset og aktuatoren låses vha. en defineret lukke- og åbneproces. Når ventilhuset har været anvendt én gang, adskilles ventilhus og membran fra aktuatoren og bortskaffes. Aktuatoren kan anvendes flere gange og forbliver i anlægget.

GEMÜ SU60

GEMÜ SU60 elektromotorisk aktuator med hul aksel er baseret på børsteløs og sensorløs teknologi og garanterer derfor høj ydeevne og lang levetid. Den integrerede positioner og procescontroller gør den særligt velegnet til variable og komplekse reguleringsapplikationer ud over OPEN/CLOSED-applikationer.

Aktuatoren er forbundet med GEMÜ SUB-vådmiddelenheden, der består af ventilhus og påsvejset tætningsmembran, via en klemmeforbindelse.


GEMÜ slangeventil

Pneumatisk eller elektromotorisk ventil til OPEN / LUKKE og kontrolapplikationer i plast eller rustfrit stål / plast design

Eksempler på anvendelse

  • Kromatografi
  • Medieblanding
  • Fermentering
  • Cellehøst
  • Rensning
  • Filtrering

GEMÜ Q30

2/2-vejs-slangeventilen GEMÜ Q30 har plaststempelaktuator og betjenes pneumatisk. Ventilen styrer en slange, der for at styre og regulere medier presses sammen fra oven af et trykstykke. Ved hjælp af trykstykkets særligt udviklede kontur og slangeholderens kontur minimeres slangens belastning, hvilket bevirker, at slangernes levetid øges. Slangerne kan lægges sikkert ind og tages sikkert ud med enkle greb og uden værktøj. Som styrefunktion tilbydes "Fjederkraft lukket (NC)" og "Fjederkraft åbnet (NO)". En optisk stillingsindikator er integreret som standard.


Få mere at vide

 

GEMÜ Q40

2/2-vejs-slangeventilen GEMÜ Q40 har stempelaktuator i rustfrit stål og betjenes pneumatisk. Ventilen styrer en slange, der for at styre og regulere medier presses sammen fra oven af et trykstykke. Ved hjælp af trykstykkets særligt udviklede kontur og indsatsernes kontur minimeres slangens belastning, hvilket bevirker, at slangernes levetid øges. Slangerne kan lægges sikkert ind og tages sikkert ud med enkle greb og uden værktøj. Som styrefunktion tilbydes "Fjederkraft lukket (NC)" og "Fjederkraft åbnet (NO)". En optisk stillingsindikator er integreret som standard.

 


Få mere at vide

 

GEMÜ Q50 eSyStep

2/2-vejs-slangeventilen GEMÜ Q50 har elektrisk betjening. Aktuatoren eSyStep fås som ÅBEN/LUKKET-aktuator eller som aktuator med integreret positioner. Ventilen styrer en slange, der for at styre og regulere medier presses sammen fra oven af et trykstykke. Ved hjælp af trykstykkets særligt udviklede kontur og slangeholderens kontur minimeres slangens belastning, hvilket bevirker, at slangernes levetid øges. Slangerne kan lægges sikkert ind og tages sikkert ud med enkle greb og uden værktøj. En optisk og elektrisk stillingsindikator er integreret som standard.





Få mere at vide

 

Tal med os!

Har du spørgsmål om vores produkter?

Vi vil med glæde hjælpe dig.