GEMÜ CF

Omløber

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

Omløberen GEMÜ CF egner sig til GEMÜ-plastarmaturer med Flare-tilslutning. Den fås i materialerne PFA, PVDF eller kulfiberforstærket PFA. Alle dele fremstilles i renrum og har en særdeles høj kemisk bestandighed.

  • Høj pålidelighed, også ved vibrationer
  • Enkel håndtering
  • Forskellige udførelser og tilslutningstyper
  • Størrelser fra ¼" til 2"
  • Egnet til ultrarene medier
  • Kan leveres i "Space Saver-udførelse" til pladsbesparende forbindelse
  • Materiale fittinglegemer: PFA
  • Materiale omløbermøtrikker:
  • Driftstryk: indtil bar
  • Tilslutningstyper:
  • Nominelle diametre: DN 1/4''“ indtil 1 1/4''“
  • Medietemperatur: maks.
  • Konformiteter: