GEMÜ CFSTF

Serviceværktøj til Flare-omløbermøtrikker

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

Serviceværktøjet GEMÜ CFSTF benyttes til montering af Flare-omløbere GEMÜ CF af PFA, PVDF og kulfiberforstærket PFA. I kombination med en momentnøgle er det muligt at opnå et nøje defineret tilspændingsmoment.

  • Høj pålidelighed, også ved vibrationer
  • Enkel håndtering
  • Forskellige udførelser og tilslutningstyper
  • Størrelser fra ¼" til 2"
  • Egnet til ultrarene medier
  • Kan leveres i "Space Saver-udførelse" til pladsbesparende forbindelse
  • Materiale fittinglegemer: PFA
  • Materiale omløbermøtrikker:
  • Driftstryk: indtil bar
  • Tilslutningstyper:
  • Nominelle diametre: DN “ indtil “
  • Medietemperatur: maks.
  • Konformiteter: