GEMÜ N082

Trykformindsker

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

Trykreduktionsventilen GEMÜ N082 sikrer et konstant udgangstryk i procestekniske anlæg ved at udnytte differenstrykket. Når trykket stiger på udgangssiden, er fjederkraften mindre, og ventilen lukker, ved at fjederen løftes. Trykket reduceres, indtil kræfterne fra fjederkraft og udgangstryk er i balance. Når trykket falder, åbnes ventilen ved, at fjederkraften trykker på membranfladen via styrehullet.

Udgangstrykket kan aflæses på det membranbeskyttede manometer, og fjederkraften kan indstilles efter behov ved hjælp af en stilleskrue.

  • Arbejdstrykket kan indstilles ganske let med en stilleskrue og sikres med den integrerede kontramøtrik. Det er muligt efter behov at plombere den anvendte indstilling
  • Den strømningsgunstige udformning af ventilhuset sørger for gode flowværdier
  • Reguleringsafvigelser minimeres ved hjælp af den store styreflade og spiralfjederen
  • Aktuatoren er hermetisk adskilt fra mediet
  • Medietemperatur: -20 indtil 100 °C
  • Omgivelsestemperatur: 0 indtil 60 °C
  • Driftstryk*: 0 indtil 10 bar
  • Nominelle diametre*: DN 65 indtil 100
  • Tilslutningstyper: Flange | Studs | Tilslutningsende
  • Tilslutningsstandarder: DIN | EN | ISO
  • Ventilhusmaterialer: PP-B, grå | PVC-U, grå | PVDF
  • Konformiteter: EAC