Overløbsventilen GEMÜ N185 beskytter anlægget og rørledningssystemet mod overtryk og reducerer trykspidser. Ved hjælp af den tredje rørstuds kan ventilen indbygges i hovedledningen. Når trykket stiger, løftes fjederen, og ventilen åbner. Trykket reduceres indtil den forindstillede værdi og kan slippe ud i en sideledning via den tredje rørstuds. Når trykket falder, trykker fjederkraften membranen mod tætningssædet, og ventilen lukkes. Fjederkraften kan indstilles efter behov ved hjælp af en stilleskrue.
- Ventilindstillinger kan også foretages under arbejdstryk
- Optimeringen af stempler, fjedre og styreflade sikrer gode reguleringsegenskaber
- Aktuatoren er hermetisk adskilt fra mediet
- Medietemperatur: -20 indtil 100 °C
- Omgivelsestemperatur: 0 indtil 60 °C
- Driftstryk*: 0 indtil 10 bar
- Nominelle diametre*: DN 10 indtil 50
- Tilslutningstyper: Flange | Studs | Tilslutningsende
- Tilslutningsstandarder: DIN | EN | ISO
- Ventilhusmaterialer: PP-B, grå | PVC-U, grå | PVDF
- Konformiteter: EAC