GEMÜ ADA ist ein pneumatischer, doppeltwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
ATEX-Ausführung optional erhältlich
Bewährte Antriebstechnologie
Einfache Einstellung der Endlagen
Einfache Montage
Flexibel einsetzbar
Hubbegrenzung verfügbar (optional)
Robuste Ausführung
SIL 3 zertifiziert
Vielfältiges Zubehör
GEMÜ ADA est un actionneur quart de tour pneumatique à double effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Type: ADA: Universal actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur: 4000U: 4000 (ADA/ASR/ASL)
Bride de actionneur: F16: F16, type de bride DIN EN ISO 5211
Bride de actionneuer: /25: F25, Type de bride DIN EN ISO 5211
Couplage et taille de la clé: S55: Étoile, SW = 55 mm
Matière: A: Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Limitation de course: H: Actionneur avec limiteur de course
Plage de pression de contrôle: 3,0-8,0: 3,0-8,0 bar
GEMUE type: B40U: ADA4000U
GEMUE ensemble de ressorts: A: 0, Ressorts par côté (ADA)
GEMUE connexion: M: F16/F25 S55
GEMUE exécution de l'actionn.: H: Version industrielle générale + limiteur de course
GEMÜ ADA est un actionneur quart de tour pneumatique à double effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Type: ADA: Universal actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur: 4000U: 4000 (ADA/ASR/ASL)
Bride de actionneur: F16: F16, type de bride DIN EN ISO 5211
Bride de actionneuer: /25: F25, Type de bride DIN EN ISO 5211
Couplage et taille de la clé: S55: Étoile, SW = 55 mm
Matière: A: Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Limitation de course: H: Actionneur avec limiteur de course
Plage de pression de contrôle: 3,0-8,0: 3,0-8,0 bar
GEMUE type: B40U: ADA4000U
GEMUE ensemble de ressorts: A: 0, Ressorts par côté (ADA)
GEMUE connexion: M: F16/F25 S55
GEMUE exécution de l'actionn.: H: Version industrielle générale + limiteur de course
Numéro d'article: 88430115 ADA4000U F16/25 S55A H
GEMÜ ADA is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: ADA: Universal actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation
Actuator version: 4000U: 4000 (ADA/ASR/ASL)
Actuator flange: F16: F16, flange type DIN EN ISO 5211, F25, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S55: Star, WAF = 55 mm
Material: A: Gen. industrial version (ADA/ASR/ASL), housing alu, anodising layer 25-35µm, end caps alu, powder coated, shaft C steel + ENP, bolts A2
Actuator with stroke limiter: H: Operator with stroke limiter
Control pressure range: 3,0-8,0: 3,0-8,0 bar
GEMUE type: B40U: ADA4000U
GEMUE actuator spring set: A: 0, Springs on each side (ADA)
GEMUE connection: M: F16/F25 S55
GEMUE actuator execution: H: General industrial version + stroke limiter
GEMÜ ADA is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: ADA: Universal actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation
Actuator version: 4000U: 4000 (ADA/ASR/ASL)
Actuator flange: F16: F16, flange type DIN EN ISO 5211, F25, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S55: Star, WAF = 55 mm
Material: A: Gen. industrial version (ADA/ASR/ASL), housing alu, anodising layer 25-35µm, end caps alu, powder coated, shaft C steel + ENP, bolts A2
Actuator with stroke limiter: H: Operator with stroke limiter
Control pressure range: 3,0-8,0: 3,0-8,0 bar
GEMUE type: B40U: ADA4000U
GEMUE actuator spring set: A: 0, Springs on each side (ADA)
GEMUE connection: M: F16/F25 S55
GEMUE actuator execution: H: General industrial version + stroke limiter
Item number: 88430115 ADA4000U F16/25 S55A H
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert