ADA4000U F16/25 S55A H

Antrieb, pneumatisch, DW

Artikelnummer: 88430115
Beschreibung
Typ ADA Universal Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße 4000U 4000 (ADA/ASR/ASL)
Antriebsflansch F16 F16, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F25, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Nabe und Schlüsselweite S55 Stern, SW = 55 mm
Werkstoff A Allg. Industrieasuführung (ADA/ASR/ASL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Hubbegrenzung H Antrieb mit Hubbegrenzung
Steuerdruckbereich 3,0-8,0 3,0-8,0 bar
GEMUE Typ B40U ADA4000U
GEMUE Antriebsfedersatz A 0, Federn je Seite (ADA)
GEMUE Anschluss M F16/F25 S55
GEMUE Antriebsausführung H Allg. Industrieasuführung + Hubbegrenzung

GEMÜ ADA ist ein pneumatischer, doppeltwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.

  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
  • Bewährte Antriebstechnologie
  • Einfache Einstellung der Endlagen
  • Einfache Montage
  • Flexibel einsetzbar
  • Hubbegrenzung verfügbar (optional)
  • Robuste Ausführung
  • SIL 3 zertifiziert
  • Vielfältiges Zubehör