654 20T17411302TH 25171503

Membranventil, manuell

Artikelnummer: 88249609
Beschreibung
Typ 654 Membranventil, manuell betätigt, Edelstahl-Handrad elektrolytisch poliert optische Stellungsanzeige
DN 20 DN 20
Gehäuseform T T-Körper
Anschlussart 17 Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
Werkstoff Ventilkörper 41 1.4435 (316L), Vollmaterial
Membranwerkstoff 13 EPDM
Steuerfunktion 0 manuell betätigt
Antriebsausführung 2TH mit Schließ- und Hubbegrenzung
DN-2 25 DN 25
Anschlussart, Stutzen 2 17 Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
Ausführungsart 1503 Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE3, innen/außen elektropoliert
Oberfläche 1503 Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE3, innen/außen elektropoliert
Membrangröße 25 Membrangröße 25

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 654 verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Edelstahl und wird manuell betätigt. Das Ventil besitzt ein Handrad aus Edelstahl. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.

  • Geometrie des Handrades gewährleistet eine gute Wärmeabfuhr
  • CIP-/SIP-fähig
  • Autoklavierbar
  • Umfangreiches Zubehör erhältlich
  • Öffnungshub- und Schließhubbegrenzung
  • Handradverriegelung optional verfügbar (elektrisch oder mechanisch)
  • Konfigurierbar mit Näherungsinitiatoren zur Stellungsrückmeldung