Type
Filtrer par
9550: Actionneur vanne à clapet à siège incliné, commande pneumatique actionneur à piston en inox, Microbillé
Étanchéité du siège
Filtrer par
4: FKM
5: PTFE
10: 1.4404
14: EPDM
5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
5P: PTFE conforme aux exigences de la FDA, USP Class VI
PK: Peek
Type d'actionneur
Filtrer par
0G1: Taille d'actionneur 0G1
0M1: Taille d'actionneur 0M1
1G1: Taille d'actionneur 1G1
1GS: Taille d'actionneur 1, sous le clapet, à commande pneumatique, inox
1K1: Taille d'actionneur 1K1
1M1: Taille d'actionneur 1M1
2G1: Taille d'actionneur 2G1
2K1: Taille d'actionneur 2K1
2M1: Taille d'actionneur 2M1
3G1: Taille d'actionneur 3G1
3K1: Taille d'actionneur 3K1
3M1: Actionneur à membrane, métallique, diamètre 260 mm
4G1: Taille d'actionneur 4G1
4K1: Taille d'actionneur 4K1
5G1: Taille d'actionneur 5G1
5K1: Taille d'actionneur 5K1
Clapet de régulation
Filtrer par
OHNE
R2736: 10 m³/h - mod.EQ
RA202: 0,1 m³/h - linéaire à siège reduit
RA403: 0,1 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RA404: 0,16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RB204: 0,16 m³/h - linéaire à siège reduit
RB205: 0,25 m³/h - linéaire à siège reduit
RB206: 0,4 m³/h - linéaire à siège reduit
RB403: 0,25 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RB404: 0,4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RC203: 0,63 m³/h - linéaire à siège reduit
RC204: 1 m³/h - linéaire à siège reduit
RC403: 0,63 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RC404: 1 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RD203: 1,6 m³/h - linéaire à siège reduit
RD204: 1,6 m³/h - linéaire à siège reduit
RD403: 1,6 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RD404: 1,6 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RD407: 1,6 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE204: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE205: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE206: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE404: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE405: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE406: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF204: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF205: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF206: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF404: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF405: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF406: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG205: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG206: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG207: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG208: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG405: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG406: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG407: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG408: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH205: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH206: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH207: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH208: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH405: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH406: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH407: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH408: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RJ204: 16 m³/h - linéaire à siège reduit
RJ205: 16 m³/h - linéaire à siège reduit
RJ206: 16 m³/h - linéaire à siège reduit
RJ404: 16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RJ405: 16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RJ406: 16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RK203: 25 m³/h - linéaire à siège reduit
RK204: 25 m³/h - linéaire à siège reduit
RK403: 25 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RK404: 25 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RM202: 40 m³/h - linéaire à siège reduit
RM402: 40 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RS100: 5 m³/h - linear
RS101: 5 m³/h - linear
RS102: 10 m³/h - linear
RS103: 15 m³/h - linear
RS104: 24 m³/h - linear
RS105: 38 m³/h - linear
RS106: 60 m³/h - linear
RS110: 5 m³/h - mod.EQ
RS111: 5 m³/h - mod.EQ
RS112: 10 m³/h - mod.EQ
RS113: 15 m³/h - mod.EQ
RS114: 24 m³/h - mod.EQ
RS115: 38 m³/h - mod.EQ
RS116: 60 m³/h - mod.EQ
RS140: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS141: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS142: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS143: 13,3 m³/h - mod.EQ
RS145: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS146: 58 m³/h - mod.EQ
RS150: 2,7 m³/h - linear
RS151: 2,7 m³/h - linear
RS152: 6,3 m³/h - linear
RS153: 13,3 m³/h - linear
RS155: 35,6 m³/h - linear
RS156: 58 m³/h - linear
RS215: 2 m³/h - linear
RS216: 2 m³/h - mod.EQ
RS217: 2 m³/h - linear
RS218: 2 m³/h - mod.EQ
RS219: 4 m³/h - linear
RS220: 4 m³/h - mod.EQ
RS221: 4 m³/h - linear
RS222: 4 m³/h - mod.EQ
RS223: 9 m³/h - linear
RS224: 9 m³/h - mod.EQ
RS225: 20 m³/h - linear
RS226: 20 m³/h - mod.EQ
RS227: 36 m³/h - linear
RS228: 36 m³/h - mod.EQ
RS229: 45 m³/h - linear
RS230: 45 m³/h - mod.EQ