The GEMÜ F40 2/2-way filling valve is designed for filling processes in aseptic and hygienic applications. Flow rates of up to 18,500 l/h are possible, depending on the design. The sealing concept of the valve is based on the GEMÜ PD design, whereby the actuator is hermetically separated from the medium. All actuator parts (except the seals) are made from stainless steel. The "Normally closed" and "Normally open" control functions are available.
Hermetic separation between medium and actuator due to PD sealing technology
Long service life with over 10 million cycle duties
Designed according to Hygienic Design guidelines
FDA compliant as standard and suitable for contact with food according to Regulation (EC) No. 1935/2004
Very fast and easy maintenance thanks to quick locking system and innovative cartridge spare parts system
Suitable for vacuum up to 20 mbar (a)
Das 2/2-Wege-Füllventil ist für Füllprozesse in aseptischen und hygienischen Anwendungsbereichen konzipiert. Je nach Ausführung sind Durchflussmengen bis 18.500 l/h möglich. Das Dichtprinzip des Ventils beruht auf der GEMÜ PD-Technologie, wodurch der Antrieb vom Medium hermetisch getrennt ist. Alle Antriebsteile (die Dichtelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“ und „Federkraft geöffnet“ zur Verfügung.
Typ: Edelstahl PD-Ventil, pneumatisch
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart, Stutzen 1: 88: Clamp ASME BPE, für Rohr ASME BPE
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Adaption Ventilkörper: 4: Adaption für PD-Größe 4
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1N: Antrieb mit M12x1 Gewinde für Zubehör mit Standardfedersatz
Ausführungsart: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE4, innen/außen elektropoliert
Oberfläche: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE4, innen/außen elektropoliert
Sitzdurchmesser: M: 34 mm
Das 2/2-Wege-Füllventil GEMÜ F40 ist für Füllprozesse in aseptischen und hygienischen Anwendungsbereichen konzipiert. Je nach Ausführung sind Durchflussmengen bis 18.500 l/h möglich. Das Dichtprinzip des Ventils beruht auf der GEMÜ PD-Technologie, wodurch der Antrieb vom Medium hermetisch getrennt ist. Alle Antriebsteile (die Dichtelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“ und „Federkraft geöffnet“ zur Verfügung.
Typ: F40: Edelstahl PD-Ventil, pneumatisch
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart, Stutzen 1: 88: Clamp ASME BPE, für Rohr ASME BPE
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Adaption Ventilkörper: 4: Adaption für PD-Größe 4
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1N: Antrieb mit M12x1 Gewinde für Zubehör mit Standardfedersatz
Ausführungsart: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE4, innen/außen elektropoliert
Oberfläche: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE4, innen/außen elektropoliert
Sitzdurchmesser: M: 34 mm
Artikelnummer: 88792163 F4025D88415411N 1537M
The 2/2-way filling valve is designed for filling processes in aseptic and hygienic applications. Flow rates of up to 18,500 l/h are possible, depending on the design. The sealing concept of the valve is based on the GEMÜ PD design, whereby the actuator is hermetically separated from the medium. All actuator parts (except the seals) are made from stainless steel. The "Normally closed" and "Normally open" control functions are available.
Type: F40: Stainless steel PD valve, pneumatic
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: Cut model
Connection type, spigot 1: 88: Clamp ASME BPE
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Seal material: 5: PTFE
Adaption valve body: 4: Adaption for PD size 4
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1N: Actuator with M12x1 thread for accessories with standard spring set
Execution type: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Surface: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Seat diameter: M: 34 mm
The GEMÜ F40 2/2-way filling valve is designed for filling processes in aseptic and hygienic applications. Flow rates of up to 18,500 l/h are possible, depending on the design. The sealing concept of the valve is based on the GEMÜ PD design, whereby the actuator is hermetically separated from the medium. All actuator parts (except the seals) are made from stainless steel. The "Normally closed" and "Normally open" control functions are available.
Type: F40: Stainless steel PD valve, pneumatic
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: Cut model
Connection type, spigot 1: 88: Clamp ASME BPE
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Seal material: 5: PTFE
Adaption valve body: 4: Adaption for PD size 4
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1N: Actuator with M12x1 thread for accessories with standard spring set
Execution type: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Surface: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Seat diameter: M: 34 mm
Item number: 88792163 F4025D88415411N 1537M
The tender texts have been copied to the clipboard