Die Nexus Connect® Fittinge wurden gemäß den hohen Qualitätsanforderungen von Fit-Line Global® entwickelt und hergestellt, um sichere, zuverlässige und leckagefreie Verbindungen zu gewährleisten. Alle medienberührenden Komponenten sind aus ultrahochreinem PFA-Material gespritzt und werden durch die Anwendung einer patentierten 5-Stufen-Waschanlage im Rahmen eines zertifizierten Reinraums der Klasse 1000 gereinigt.
Alle Größen von 1/4 bis 1 Zoll sind für 200 °C (392 °F) ausgelegt
Einfache Montage durch einen integrierte Gauge Ring, welcher den richtigen Anzugsdrehmoment für eine wiederholte Montage gewährleisten
Semi 57-0120 konform
Mit Super 300 Type Pillar® kompatibel
Die Nexus Connect® Fittinge wurden gemäß den hohen Qualitätsanforderungen von Fit-Line Global® entwickelt und hergestellt, um sichere, zuverlässige und leckagefreie Verbindungen zu gewährleisten. Alle medienberührenden Komponenten sind aus ultrahochreinem PFA-Material gespritzt und werden durch die Anwendung einer patentierten 5-Stufen-Waschanlage im Rahmen eines zertifizierten Reinraums der Klasse 1000 gereinigt.
Typ: T-Stück Reduzierung, NexusConnect und Space Saver
Werkstoff Überwurfmutter: NX: PFA, für NexusConnect Anschluss
Anschluss-X: 16: 1", Code International: 16
Anschluss-Y: 16: 1", Code International: 16
Space Saver-Z: Z: Space Saver in Z-Position
Anschluss-Z: 12: 3/4", Code International: 12
Fitting-Werkstoff: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Ausführung High Purity: HP: High Purity
Die Nexus Connect® Fittinge wurden gemäß den hohen Qualitätsanforderungen von Fit-Line Global® entwickelt und hergestellt, um sichere, zuverlässige und leckagefreie Verbindungen zu gewährleisten. Alle medienberührenden Komponenten sind aus ultrahochreinem PFA-Material gespritzt und werden durch die Anwendung einer patentierten 5-Stufen-Waschanlage im Rahmen eines zertifizierten Reinraums der Klasse 1000 gereinigt.
Typ: NRST: T-Stück Reduzierung, NexusConnect und Space Saver
Werkstoff Überwurfmutter: NX: PFA, für NexusConnect Anschluss
Anschluss-X: 16: 1", Code International: 16
Anschluss-Y: 16: 1", Code International: 16
Space Saver-Z: Z: Space Saver in Z-Position
Anschluss-Z: 12: 3/4", Code International: 12
Fitting-Werkstoff: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Ausführung High Purity: HP: High Purity
Artikelnummer: 88865317 NRST NX 16 16Z12 30 HP
Die Nexus Connect® Fittinge wurden gemäß den hohen Qualitätsanforderungen von Fit-Line Global® entwickelt und hergestellt, um sichere, zuverlässige und leckagefreie Verbindungen zu gewährleisten. Alle medienberührenden Komponenten sind aus ultrahochreinem PFA-Material gespritzt und werden durch die Anwendung einer patentierten 5-Stufen-Waschanlage im Rahmen eines zertifizierten Reinraums der Klasse 1000 gereinigt.
Type: NRST: Union tee reducer, NexusConnect and Space Saver
Union nut material: NX: PFA, for NexusConnect connection
Connection X: 16: 1", international code: 16
Connection Y: 16: 1", international code: 16
Space saver-Z: Z: Space saver in Z-position
Connection Z: 12: 3/4", international code: 12
Fitting material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
High Purity version: HP: High Purity
Die Nexus Connect® Fittinge wurden gemäß den hohen Qualitätsanforderungen von Fit-Line Global® entwickelt und hergestellt, um sichere, zuverlässige und leckagefreie Verbindungen zu gewährleisten. Alle medienberührenden Komponenten sind aus ultrahochreinem PFA-Material gespritzt und werden durch die Anwendung einer patentierten 5-Stufen-Waschanlage im Rahmen eines zertifizierten Reinraums der Klasse 1000 gereinigt.
Type: NRST: Union tee reducer, NexusConnect and Space Saver
Union nut material: NX: PFA, for NexusConnect connection
Connection X: 16: 1", international code: 16
Connection Y: 16: 1", international code: 16
Space saver-Z: Z: Space saver in Z-position
Connection Z: 12: 3/4", international code: 12
Fitting material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
High Purity version: HP: High Purity
Item number: 88865317 NRST NX 16 16Z12 30 HP
The tender texts have been copied to the clipboard