The GEMÜ 1282 controller is an intelligent actuator amplifier for the control of valves with a motorizedGEMÜ servoDrive actuator. It is available in various designs for local installation in the system, as well as for central installation in the control cabinet. The controller is absolutely essential to operating the GEMÜ F60 servoDrive and GEMÜ 567 servoDrive valves.
Digital position controller
Various functions programmable (feedback, stroke limiter, actuating speed)
Freely programmable position and movement sequences
Integrated temperature watch and diagnostic functions
Protective function against overvoltage, overcurrent, short-circuit or earth fault as standard
Programmable, galvanically isolated digital inputs and outputs
Der Controller ist ein intelligenter Antriebsverstärker zur Steuerung von Ventilen mit elektromotorischem GEMÜ servoDrive Antrieb. Er ist in diversen Ausführungen für eine dezentrale Montage in der Anlage oder auch für die zentrale Montage im Schaltschrank verfügbar. Der Controller ist für den Betrieb der Ventile GEMÜ F60 servoDrive und GEMÜ 567 servoDrive zwingend notwendig.
Typ: Controller Füllventil motorisch
Feldbus: ME: Multi-Ethernet ProfiNet/EtherCAT/EthernetIP/SERCOS3
Zubehör: Z: Zubehör
Einbauvariante: 65: Schutzklasse IP 65 Feldmontage
Spannung / Frequenz: D1: 48 V DC
Der Controller GEMÜ 1282 ist ein intelligenter Antriebsverstärker zur Steuerung von Ventilen mit elektromotorischem GEMÜ servoDrive Antrieb. Er ist in diversen Ausführungen für eine dezentrale Montage in der Anlage oder auch für die zentrale Montage im Schaltschrank verfügbar. Der Controller ist für den Betrieb der Ventile GEMÜ F60 servoDrive und GEMÜ 567 servoDrive zwingend notwendig.
Typ: 1282: Controller Füllventil motorisch
Feldbus: ME: Multi-Ethernet ProfiNet/EtherCAT/EthernetIP/SERCOS3
Zubehör: Z: Zubehör
Einbauvariante: 65: Schutzklasse IP 65 Feldmontage
Spannung / Frequenz: D1: 48 V DC
Artikelnummer: 88867145 1282 MEZ65 D1
The controller is an intelligent actuator amplifier for the control of valves with a motorized GEMÜ servoDrive actuator. It is available in various designs for local installation in the system, as well as for central installation in the control cabinet. The controller is absolutely essential to operating the GEMÜ F60 servoDrive and GEMÜ 567 servoDrive valves.
Type: 1282: Controller Filling valve, motorized
Fieldbus: ME: Multi-Ethernet ProfiNet/EtherCAT/EthernetIP/SERCOS3
Accessory: Z: Accessory
Mounting version: 65: Protection class IP 65 Field mounting
Voltage/Frequency: D1: 48 V DC
The GEMÜ 1282 controller is an intelligent actuator amplifier for the control of valves with a motorized GEMÜ servoDrive actuator. It is available in various designs for local installation in the system, as well as for central installation in the control cabinet. The controller is absolutely essential to operating the GEMÜ F60 servoDrive and GEMÜ 567 servoDrive valves.
Type: 1282: Controller Filling valve, motorized
Fieldbus: ME: Multi-Ethernet ProfiNet/EtherCAT/EthernetIP/SERCOS3
Accessory: Z: Accessory
Mounting version: 65: Protection class IP 65 Field mounting
Voltage/Frequency: D1: 48 V DC
Item number: 88867145 1282 MEZ65 D1
The tender texts have been copied to the clipboard