Typ: Antrieb Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb, glasperlengestrahlt
DN: 10: DN 10
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Sitzdichtung: 5: Dichtwerkstoff PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 0G1: Antriebsgröße 0G1
Ausführungsart: 1781: Antrieb elektropoliert
Typ: 9550: Antrieb Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb, glasperlengestrahlt
DN: 10: DN 10
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Sitzdichtung: 5: Dichtwerkstoff PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 0G1: Antriebsgröße 0G1
Ausführungsart: 1781: Antrieb elektropoliert
Artikelnummer: 88292948 9550 10Z 510G1 1781
Type: 9550: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, stainless steel piston actuator, glass bead blasted
DN: 10: DN 10
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Operator version: 0G1: Operator size 0G1
Execution type: 1781: Operator electropolished
Type: 9550: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, stainless steel piston actuator, glass bead blasted
DN: 10: DN 10
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Operator version: 0G1: Operator size 0G1
Execution type: 1781: Operator electropolished
Item number: 88292948 9550 10Z 510G1 1781
The tender texts have been copied to the clipboard