The GEMÜ 555 2/2-way angle seat globe valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is particularly designed for isolating pure steam. The sealing at the valve seat is made of PTFE. The valve spindle is sealed with a stainless steel bellows. Valve plug and valve spindle are welded together to prevent dirt ingress.
Free from non-ferrous metals
Welded valve plug/valve spindle design to remove possible contamination areas
Stainless steel bellows as spindle seal for high operating temperatures
Batch traceability for all media-wetted components
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil verfügt über einen Edelstahlkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil ist insbesondere für die Absperrung von Reindampf geeignet. Die Abdichtung am Ventilsitz ist aus PTFE. Die Ventilspindel wird mit einem Edelstahlfaltenbalg abgedichtet. Zur Vermeidung von Schmutzkanten sind Ventilteller und Ventilspindel verschweißt.
Typ: Pharma-Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb, glasperlengestrahlt
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 88: Clamp ASME BPE, für Rohr ASME BPE, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1
Werkstoff Ventilkörper: C2: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung: 5P: PTFE FDA-konform, USP Class VI
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 4M1: Antriebsgröße 4M1
Ausführungsart: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Sonderausführung: F: Sonderausführung mit Faltenbalg
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 555 verfügt über einen Edelstahlkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil ist insbesondere für die Absperrung von Reindampf geeignet. Die Abdichtung am Ventilsitz ist aus PTFE. Die Ventilspindel wird mit einem Edelstahlfaltenbalg abgedichtet. Zur Vermeidung von Schmutzkanten sind Ventilteller und Ventilspindel verschweißt.
Typ: 555: Pharma-Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb, glasperlengestrahlt
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 88: Clamp ASME BPE, für Rohr ASME BPE, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1
Werkstoff Ventilkörper: C2: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung: 5P: PTFE FDA-konform, USP Class VI
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 4M1: Antriebsgröße 4M1
Ausführungsart: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Sonderausführung: F: Sonderausführung mit Faltenbalg
Artikelnummer: 88812536 555 40D88C25P14M1 1904 F
The 2/2-way angle seat globe valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is particularly designed for isolating pure steam. The sealing at the valve seat is made of PTFE. The valve spindle is sealed with a stainless steel bellows. Valve plug and valve spindle are welded together to prevent dirt ingress.
Type: 555: Pharma angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator, glass bead blasted
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 88: Clamp ASME BPE, face-to-face dimension FTF EN 558 series 1
Valve body material: C2: 1.4435, investment casting
Seat seal: 5P: PTFE FDA-compliant, USP class VI
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 4M1: Actuator size 4M1
Execution type: 1904: Ra ≤ 0.8 µm (30 µinch) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 H3, mechanically polished internal
Surface: 1904: Ra ≤ 0.8 µm (30 µinch) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 H3, mechanically polished internal
Special version: F: Special version with bellows
The GEMÜ 555 2/2-way angle seat globe valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is particularly designed for isolating pure steam. The sealing at the valve seat is made of PTFE. The valve spindle is sealed with a stainless steel bellows. Valve plug and valve spindle are welded together to prevent dirt ingress.
Type: 555: Pharma angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator, glass bead blasted
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 88: Clamp ASME BPE, face-to-face dimension FTF EN 558 series 1
Valve body material: C2: 1.4435, investment casting
Seat seal: 5P: PTFE FDA-compliant, USP class VI
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 4M1: Actuator size 4M1
Execution type: 1904: Ra ≤ 0.8 µm (30 µinch) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 H3, mechanically polished internal
Surface: 1904: Ra ≤ 0.8 µm (30 µinch) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 H3, mechanically polished internal
Special version: F: Special version with bellows
Item number: 88812536 555 40D88C25P14M1 1904 F
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies type GEMÜ 555 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en acier inoxydable. La vanne convient tout particulièrement pour le blocage de vapeur pure. Le matériau d'étanchéité du siège de la vanne est en PTFE. L'axe de la vanne est étanché par un soufflet en acier inoxydable. Pour éviter la présence de recoins où les salissures pourraient se déposer, le clapet et l'axe de la vanne sont soudés.
Type: 555: Vanne à clapet à siège incliné, Phar commande pneumatique, actionneur à piston en inox, satiné à la bille de verre
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 88: Clamps ASME BPE encombrement EN 558 série 7
Matériau du corps de vanne: C2: 1.4435, inox de fonderie
Étanchéité du siège: 5P: PTFE conforme aux exigences de la FDA, USP Class VI
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 4M1: Taille d'actionneur 4M1
Type d'exécution: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Surface: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Version spéciale: F: Version spéciale avec soufflet
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies type GEMÜ 555 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en acier inoxydable. La vanne convient tout particulièrement pour le blocage de vapeur pure. Le matériau d'étanchéité du siège de la vanne est en PTFE. L'axe de la vanne est étanché par un soufflet en acier inoxydable. Pour éviter la présence de recoins où les salissures pourraient se déposer, le clapet et l'axe de la vanne sont soudés.
Type: 555: Vanne à clapet à siège incliné, Phar commande pneumatique, actionneur à piston en inox, satiné à la bille de verre
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 88: Clamps ASME BPE encombrement EN 558 série 7
Matériau du corps de vanne: C2: 1.4435, inox de fonderie
Étanchéité du siège: 5P: PTFE conforme aux exigences de la FDA, USP Class VI
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 4M1: Taille d'actionneur 4M1
Type d'exécution: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Surface: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Version spéciale: F: Version spéciale avec soufflet
Numéro d'article: 88812536 555 40D88C25P14M1 1904 F
The tender texts have been copied to the clipboard