GEMÜ NFA Nexus Connect

Straight adapter with Nexus Connect connection and NPT female thread

  • Description
  • Features
  • Technical specifications

Die Nexus Connect® Fittinge wurden gemäß den hohen Qualitätsanforderungen von Fit-Line Global® entwickelt und hergestellt, um sichere, zuverlässige und leckagefreie Verbindungen zu gewährleisten. Alle medienberührenden Komponenten sind aus ultrahochreinem PFA-Material gespritzt und werden durch die Anwendung einer patentierten 5-Stufen-Waschanlage im Rahmen eines zertifizierten Reinraums der Klasse 1000 gereinigt.

  • Alle Größen von 1/4 bis 1 Zoll sind für 200 °C (392 °F) ausgelegt
  • Einfache Montage durch einen integrierte Gauge Ring, welcher den richtigen Anzugsdrehmoment für eine wiederholte Montage gewährleisten
  • Semi 57-0120 konform
  • Mit Super 300 Type Pillar® kompatibel
  • Operating pressure :0 to 8,28 bar
  • Nominal sizes :DN 1/4'' to 1''
  • Connection types:Nexus Connect® | NPT thread
  • Materials :PFA