Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 620 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb aus Metall oder Kunststoff und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Geeignet für partikelführende und abrasive Medien
Diverse Auskleidungswerkstoffe wie PFA, PP oder Hartgummi verfügbar
Optische Stellungsanzeige serienmäßig
Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
The GEMÜ 620 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator made of metal or plastic and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 620: Diaphragm valve, pneumatically operated, cast iron distance piece
DN: 100: DN 100
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 53: Flanges EN 1092 / PN16 / form A, Face to face EN 558, series 7, ISO 5752, basic series 7
Valve body material: 16: EN-GJS-500-7 (GGG-50), hard rubber lined
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 4A3: Operator size 4A3
Diaphragm size: 100: Diaphragm size 100
The GEMÜ 620 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator made of metal or plastic and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 620: Diaphragm valve, pneumatically operated, cast iron distance piece
DN: 100: DN 100
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 53: Flanges EN 1092 / PN16 / form A, Face to face EN 558, series 7, ISO 5752, basic series 7
Valve body material: 16: EN-GJS-500-7 (GGG-50), hard rubber lined
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 4A3: Operator size 4A3
Diaphragm size: 100: Diaphragm size 100
Item number: 88812187 620100D53165414A3
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert