GEMÜ P600S

M-block diaphragm valve with flexible connection system

  • Technical specifications
  • Connection: Aansluitstuk; Clamp; Flens
  • Body material: 1.4435 (316L), massief materiaal; 1.4435 (BN2), massief materiaal; 1.4539 (904L), massief materiaal
  • Conformities: 3A; BSE/TSE; EAC; FDA; USP; VO (EG) Nr. 2023/2006; VO (EG) nr. 1935/2004; VO (EU) nr. 10/2011
  • Max. operating pressure: 10 bar
  • Max. media temperature: 100 ° C
  • Min. media temperature: -10 ° C
  • Sterilisation temperature: max. 150 °C