- Connection: Attacco; Clamp; Filettatura
- Actuator: manuale
- Seal material
- Body material: 1.4408, materiale prodotto con microfusione; 1.4435 (316L), materiale forgiato; 1.4435 (316L), materiale prodotto con microfusione; 1.4435 (BN2), materiale forgiato; 1.4539 (904L), materiale forgiato
- Conformities: BSE/TSE; EAC; FDA; Regolamento (CE) N. 1935/2004; Regolamento (CE) N. 2023/2006; Regolamento (UE) N. 10/2011; TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria); USP
- Max. operating pressure: 10 bar
- Max. media temperature: 100 ° C
- Min. media temperature: -10 ° C
- Nominal sizes: DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')
- Control valve
- Sterilisation temperature: max. 150 °C