- Connection: Flange
- Actuator: a motore elettrico
- Seal material
- Body material: 1.4408, materiale prodotto con microfusione; EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
- Conformities: FDA; Regolamento (CE) N. 1935/2004
- Max. operating pressure: 40 bar
- Max. media temperature: 180 ° C
- Min. media temperature: -10 ° C
- Nominal sizes: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')