Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R647 ist ein Durchgangsventil und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt keine Schließfeder und wird lediglich mittels Beaufschlagung mit Druckluft geschlossen. Am Ventilsitz befindet sich eine Membranabdichtung. Die Armatur besteht im Wesentlichen aus drei Teilen, dem Ventilkörper, der Absperrmembrane und dem Deckel mit Steuermediumsanschluss. Das Steuermedium beaufschlagt die Absperrmembrane und drückt diese gegen den sich im Ventilkörper befindlichen Absperrsteg. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.
Kompakte und leichte Bauweise bei hoher Leistung
Einfacher Membranwechsel
Geeignet z.B. für Färbereien, Papierindustrie und automatische Fütterungsanlagen
Das Ventil kann überall dort eingesetzt werden, wo auf eine Schließfeder verzichtet werden kann und nur ein begrenzter Raum zur Verfügung steht
Gutes Strömungsverhalten durch strömungsoptimierte Ventilkörper
The 2/2-way diaphragm valve is a straight through valve and is pneumatically operated. The valve doesn't have a closing spring and is only closed by applying compressed air. A diaphragm is the sealing element. The valve is mainly made of three components, a valve body, a shut off diaphragm and a cover with control medium connector. The control medium applies direct pressure to the shut off diaphragm pressing it against the shut off weir in the valve body. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R647: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic actuator
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 0: Spigot DIN
Valve body material: 71: Inliner PP-H, grey, outliner PP, reinforced
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 5: Closed by control pressure, opened by operating pressure
Actuator version: HD: Operator size HD (diaphragm size 40)
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
The GEMÜ R647 2/2-way diaphragm valve is a straight through valve and is pneumatically operated. The valve doesn't have a closing spring and is only closed by applying compressed air. A diaphragm is the sealing element. The valve is mainly made of three components, a valve body, a shut off diaphragm and a cover with control medium connector. The control medium applies direct pressure to the shut off diaphragm pressing it against the shut off weir in the valve body. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R647: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic actuator
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 0: Spigot DIN
Valve body material: 71: Inliner PP-H, grey, outliner PP, reinforced
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 5: Closed by control pressure, opened by operating pressure
Actuator version: HD: Operator size HD (diaphragm size 40)
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Item number: 88664182 R647 50D 071295 HD
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert