GEMÜ CF

Rosca de apriete

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

La rosca de apriete GEMÜ CF es adecuada para válvulas y caudalímetros de plástico GEMÜ con conexión tipo flare. Está disponible en los materiales PFA, PVDF o PFA reforzado con fibra de carbono. Todas las partes se fabrican en condiciones estériles y de elevada resistencia química.

  • Gran fiabilidad, incluso en aplicaciones con muchas vibraciones
  • Manejo sencillo
  • Distintos modelos y tipos de conexión
  • Tamaños de ¼“ a 2“
  • Apta para fluidos de alta pureza
  • Modelo "Space Saver" disponible para conexiones que requieren un espacio reducido
  • Material del cuerpo de empalme: PFA
  • Material de las roscas de apriete:
  • Presión de trabajo: hasta bar
  • Tipos de conexión:
  • Diámetros nominales: DN 1/4''“ hasta 1 1/4''“
  • Temperatura del fluido: máx.
  • Conformidades:

Accesorios apropiados