GEMÜ Code 13

Diafragma EPDM

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

El diafragma GEMÜ código 3A / 13 es un diafragma de una pieza de EPDM reticulado con peróxido que se ha diseñado para el uso en aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas, así como para la industria de alimentación y bebidas. El diafragma de EPDM GEMÜ código 3A / 13 es apto para utilizarse con fluidos abrasivos. El diafragma se compone especialmente para GEMÜ.

  • No reforzado con tejido
  • Larga vida útil acreditada
  • Alto grado de satisfacción del cliente
  • Montaje sencillo con pin de caucho vulcanizado (GEMÜ código 3A para MG 8)
  • Montaje sencillo y definido con pin roscado vulcanizado con tope atornillado integrado (GEMÜ código 13 para MG 10 a MG 100)
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
  • Temperatura de esterilización*: máx. 150
  • Material del diafragma: EPDM
  • Tamaños de diafragma : 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100

* Según la versión y/o los parámetros de trabajo

Vídeo sobre el producto

Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]

10:43 min
2675 Vistas
En línea desde 16.09.2015