Se ha desarrollado el diafragma FKM de GEMÜ código 4A (FPM) para su utilización en aplicaciones industriales, por ejemplo, en la tecnología química y del medio ambiente o en la industria transformadora. El diafragma está compuesto de caucho fluorado.
- Resistente a sustancias corrosivas, como por ejemplo hidrocarburos (aromáticos, no aromáticos y clorados), ácidos minerales y blanqueadores clorados
- Resistente al ozono y a la intemperie
- Montaje sencillo con pin de caucho vulcanizado (MG 8)
- Montaje sencillo y definido con pin roscado vulcanizado con tope atornillado integrado (MG 10 hasta MG 150)
- Temperatura del fluido: -10 hasta 90 °C
- Temperatura de esterilización*:
- Material del diafragma: FKM
- Tamaños de diafragma : 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
- Vacío: hasta 70 mbar (absolutos)
Vídeo sobre el producto
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2760 Vistas
En línea desde 16.09.2015