GEMÜ Code 4A

Diafragma FKM

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

Se ha desarrollado el diafragma FKM de GEMÜ código 4A (FPM) para su utilización en aplicaciones industriales, por ejemplo, en la tecnología química y del medio ambiente o en la industria transformadora. El diafragma está compuesto de caucho fluorado.

  • Resistente a sustancias corrosivas, como por ejemplo hidrocarburos (aromáticos, no aromáticos y clorados), ácidos minerales y blanqueadores clorados
  • Resistente al ozono y a la intemperie
  • Montaje sencillo con pin de caucho vulcanizado (MG 8)
  • Montaje sencillo y definido con pin roscado vulcanizado con tope atornillado integrado (MG 10 hasta MG 150)
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 90 °C
  • Temperatura de esterilización*:
  • Material del diafragma: FKM
  • Tamaños de diafragma : 8
  • Vacío: hasta 70 mbar (absolutos)

Vídeo sobre el producto

Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]

10:43 min
2675 Vistas
En línea desde 16.09.2015