Se ha desarrollado el diafragma CR de GEMÜ código 8 para su utilización en aplicaciones industriales, por ejemplo, en la tecnología química y del medio ambiente o en la industria transformadora. El diafragma está compuesto de caucho de cloropeno. Este material también es conocido como neopreno.
- Idóneo para medios abrasivos
- Resistente al ozono y a la intemperie
- Montaje sencillo y definido mediante pin roscado vulcanizado con tope atornillado integrado
- Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización*:
- Material del diafragma: CR
- Tamaños de diafragma : 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
- Vacío: hasta 70 mbar (absolutos)
Vídeo sobre el producto
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2675 Vistas
En línea desde 16.09.2015