La electroválvula de proceso GEMÜ 8257 de 2/2 vías con diafragma de elevación forzada dispone de un cuerpo de válvula de latón o de acero inoxidable. Todas las piezas que entran en contacto con el fluido son de NBR, HNBR, FPM, EPDM, latón o acero inoxidable. La válvula es apta para fluidos inertes como aire, agua y aceites.
- La válvula funciona sin diferencial de presión mínimo
- Cierre suave
- Diseño compacto
- Apta para aplicaciones con vacío
- Pueden suministrarse solenoides con protección antideflagrante ATEX (opcional)
- Compatibilidad con fluidos óptima gracias a la selección de materiales
- Disponible con rosca NPT
- Opcionalmente, para líquidos y vapor hasta 150 °C
- Temperatura del fluido: -10 hasta 150 °C
- Temperatura ambiente: -10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo: 0 hasta 10 bar
- Diámetro nominal : DN 10
- Tensiones de alimentación: 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 60 Hz | 24 V DC
- Tipos de conexión: Rosca
- Estándar de conexión: DIN | ISO | NPT
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | CW617N, latón
- Conformidades: EAC