GEMÜ FlareStar Nexus Connect

Fittings de PFA

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

Se fabrican más de 100 variantes distintas de fittings en condiciones de esterilidad según la norma DIN 16901-140. Los cuerpos de los empalmes son de PFA, y las roscas de apriete son de PFA, PVDF o CPFA. Además, suministramos todas las uniones convencionales.

  • Funcionamiento sin fugas para fluidos de alta pureza con espacio muerto muy reducido
  • Gran fiabilidad, incluso en aplicaciones con muchas vibraciones
  • Manejo sencillo
  • Modelo "Space Saver" disponible para conexiones que requieren un espacio reducido
  • Más de 1000 variantes diferentes para conexiones convencionales
  • Presión de trabajo:0 hasta 8,28 bar
  • Diámetros nominales :DN 1/4'' hasta 1''
  • Tipos de conexión :| | Tubo para soldar
  • Materiales :PFA