GEMÜ 762

Válvula de bola de brida compacta accionada manualmente

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

La válvula de bola de metal de 2/2 vías GEMÜ B26 se acciona manualmente. Dispone de una palanca manual con recubrimiento de plástico. La junta del asiento es de PTFE.

  • Elevado valor de caudal
  • Cuerpo de paso completo
  • Diseño compacto
  • Palanca manual antitorsión
  • Palanca manual con dispositivo de bloqueo
  • Temperatura del fluido: -20 hasta 180 °C
  • Temperatura ambiente: -20 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 40 bar
  • Diámetros nominales: DN 15 hasta 100
  • Forma del cuerpo: Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión: Brida
  • Estándar de conexión: ANSI | EN
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión
  • Materiales de junta : PTFE
  • Conformidades: ATEX | EAC | FDA | TA-Luft

Accesorios apropiados

Vídeo sobre el producto

How ball valves work

00:43 min
6157 Vistas
En línea desde 16.09.2015
CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks

Aplicación del producto

LIMPIEZA SEGURA DE LAS PRENSAS DE FILTRO: Las válvulas de bola GEMÜ protegen la red de aire comprimido

En el tratamiento de aguas o la filtración de productos, las prensas de filtro se encargan de separar materia sólida y líquida de sustancias como lodos o material en suspensión. Con una bomba se presiona la mezcla de material que se desea separar con 10-20 bar contra el tejido filtrante. Los componentes sólidos de la mezcla de material quedan retenidos en el filtro, lo que forma la torta de filtrado. Cuando la prensa de filtro está llena, según el método, se utiliza aire comprimido para secar la torta de filtrado.

Novedades del producto

25.02.2019

De un mismo proveedor: válvulas de bola manuales GEMÜ con indicación de posición integrada