GEMÜ B42

Válvula de bola de 2/2 vías accionada neumáticamente

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de bola de metal de 2/2 vías y de tres piezas GEMÜ B42 se acciona neumáticamente. La junta del asiento es de PTFE.

  • Apta para aplicaciones con vacío
  • Cierre hermético del husillo fiable y de bajo mantenimiento
  • Unidad antiestática
  • Temperatura del fluido:-20 hasta 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 63 bar
  • Diámetros nominales:DN 8 hasta 100
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Formas de la bola:Bola de regulación
  • Tipos de conexión :Brida | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
  • Materiales de junta:PTFE
  • Conformidades:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft

Vídeo sobre el producto

Seal replacement on ball valves

05:20 min
413 Vistas
En línea desde 23.03.2022

Novedades del producto

10.12.2020

Válvulas de bola GEMÜ para aplicaciones industriales