La válvula de bola de metal de 2/2 vías y de dos piezas GEMÜ B4F se acciona neumáticamente. La junta del asiento es de PTFE.
- Apta para aplicaciones con vacío
- Cierre hermético del husillo fiable y de bajo mantenimiento
- Conforme con TA Luft (Prescripción técnica alemana para el mantenimiento de la pureza del aire)
- Materiales de la junta de PTFE y FPM
- Temperatura del fluido:-40 hasta 220 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 200
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Formas de la bola:| Bola de regulación
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ASME | DIN | EN
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
- Materiales de junta:PTFE, reforzado
- Conformidades:ATEX | EAC | FireSafe | Seguridad funcional | TA-Luft