GEMÜ BB0F

Ball valve with bare shaft

  • Descripción
  • Datos técnicos

La válvula de bola de acero inoxidable de 2/2 vías y de dos piezas GEMÜ BB0F tiene un extremo de eje libre y una brida de montaje ANSI.

  • Temperatura del fluido:-40 hasta 220 °C
  • Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
  • Diámetros nominales:DN 15 hasta 200
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Formas de la bola:| Bola de regulación
  • Tipos de conexión :Brida
  • Estándares de conexión:ASME | DIN | EN
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
  • Materiales de junta:PTFE, reforzado
  • Conformidades:ATEX | EAC | FireSafe | Seguridad funcional | TA-Luft

Novedades del producto

05.04.2024

Nueva serie de válvulas de bola GEMÜ BB0F